Dane techniczne

11206G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 48 mm
    C 16 mm
    d1 40,1 mm
    D1 53,4 mm
    rs min 1 mm
    e 0,25
    Y1 2,53
    Y2 3,92
    Y0 2,65
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,36 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 15,7 kN
    Nośność statyczna C0 4,65 kN
    Nref 11 000 Tr/min
    Nlim 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,52 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,79 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,21 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35 mm
    Da max 57 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty