Dane techniczne

11207G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 52 mm
    C 17 mm
    d1 47,7 mm
    D1 60,8 mm
    rs min 1,1 mm
    e 0,22
    Y1 2,81
    Y2 4,34
    Y0 2,94
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,55 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 15,8 kN
    Nośność statyczna C0 5,1 kN
    Nref 9 600 Tr/min
    Nlim 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,5 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,81 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,19 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 41,5 mm
    Da max 65,5 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty