Dane techniczne
11208G15
Łożyska samonastawne
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 40 mm D 80 mm B 56 mm C 18 mm d1 54 mm D1 69,1 mm rs min 1,1 mm e 0,22 Y1 2,9 Y2 4,5 Y0 3,04 Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,72 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 19,2 kN Nośność statyczna C0 6,5 kN Nref 8 600 Tr/min Nlim 10 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,75 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,28 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,72 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm ra max 1 mm