Dane techniczne

11209G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 58 mm
    C 19 mm
    d1 57,7 mm
    D1 72,5 mm
    rs min 1,1 mm
    e 0,21
    Y1 3,04
    Y2 4,7
    Y0 3,18
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,78 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 21,8 kN
    Nośność statyczna C0 7,3 kN
    Nref 8 100 Tr/min
    Nlim 9 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,61 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,83 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,17 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 51,5 mm
    Da max 78,5 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty