Dane techniczne

11210G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 90 mm
    B 58 mm
    C 20 mm
    d1 62,7 mm
    D1 78,8 mm
    rs min 1,1 mm
    e 0,2
    Y1 3,17
    Y2 4,9
    Y0 3,32
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,86 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 22,7 kN
    Nośność statyczna C0 8,1 kN
    Nref 7 600 Tr/min
    Nlim 8 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,15 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,78 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,22 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 56,5 mm
    Da max 83,5 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty