Dane techniczne

11211G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 55 mm
    D 100 mm
    B 60 mm
    C 21 mm
    d1 69,5 mm
    D1 87,6 mm
    rs min 1,5 mm
    e 0,19
    Y1 3,31
    Y2 5,12
    Y0 3,47
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,12 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 26,8 kN
    Nośność statyczna C0 10 kN
    Nref 6 900 Tr/min
    Nlim 7 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,4 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,25 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,75 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 63 mm
    Da max 92 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty