Dane techniczne

11212G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 110 mm
    B 62 mm
    C 22 mm
    d1 78 mm
    D1 96,5 mm
    rs min 1,5 mm
    e 0,18
    Y1 3,47
    Y2 5,37
    Y0 3,64
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,51 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 30,2 kN
    Nośność statyczna C0 11,5 kN
    Nref 6 400 Tr/min
    Nlim 7 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,61 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,28 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,72 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 68 mm
    Da max 102 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty