Dane techniczne
11305G15
Łożyska samonastawne
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 25 mm D 62 mm B 48 mm C 17 mm d1 37,8 mm D1 52,7 mm rs min 1,1 mm e 0,28 Y1 2,29 Y2 3,54 Y0 2,4 Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,41 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 18 kN Nośność statyczna C0 5 kN Nref 10 000 Tr/min Nlim 14 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,8 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,82 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,18 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 31,5 mm Da max 55,5 mm ra max 1 mm