Dane techniczne

11307G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 80 mm
    B 56 mm
    C 21 mm
    d1 51,3 mm
    D1 68,6 mm
    rs min 1,1 mm
    e 0,26
    Y1 2,4
    Y2 3,71
    Y0 2,51
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,8 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 23,9 kN
    Nośność statyczna C0 7,3 kN
    Nref 10 000 Tr/min
    Nlim 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,53 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,38 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,62 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 41,5 mm
    Da max 73,5 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty