Dane techniczne

11308G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 90 mm
    B 58 mm
    C 23 mm
    d1 57,7 mm
    D1 76,1 mm
    rs min 1,5 mm
    e 0,25
    Y1 2,52
    Y2 3,9
    Y0 2,64
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,11 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 29,4 kN
    Nośność statyczna C0 9,7 kN
    Nref 7 400 Tr/min
    Nlim 8 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,77 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,25 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,75 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 48 mm
    Da max 82 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty