Dane techniczne

11310G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 110 mm
    B 62 mm
    C 27 mm
    d1 71,2 mm
    D1 92,7 mm
    rs min 1,5 mm
    e 0,25
    Y1 2,52
    Y2 3,9
    Y0 2,64
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,18 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 41,6 kN
    Nośność statyczna C0 14,2 kN
    Nref 6 300 Tr/min
    Nlim 7 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,81 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,26 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,74 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 58 mm
    Da max 102 mm
    ra max 1,5 mm

Ostatnio przeglądane produkty