Dane techniczne

1201G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 12 mm
    D 32 mm
    B 10 mm
    d1 18,2 mm
    D1 25,1 mm
    rs min 0,6 mm
    e 0,37
    Y1 1,69
    Y2 2,62
    Y0 1,77
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,04 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 5,6 kN
    Nośność statyczna C0 1,27 kN
    Nref 20 000 Tr/min
    Nlim 32 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,27 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,92 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,08 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 16 mm
    Da max 28 mm
    ra max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty