Dane techniczne

1202G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 15 mm
    D 35 mm
    B 11 mm
    d1 20,2 mm
    D1 28,8 mm
    rs min 0,6 mm
    e 0,34
    Y1 1,86
    Y2 2,89
    Y0 1,95
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,05 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 7,5 kN
    Nośność statyczna C0 1,75 kN
    Nref 18 000 Tr/min
    Nlim 28 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,18 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,89 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,11 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 19 mm
    Da max 31 mm
    ra max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty