Dane techniczne
1202G15C3
Łożyska samonastawne
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 15 mm D 35 mm B 11 mm d1 20,2 mm D1 28,8 mm rs min 0,6 mm e 0,34 Y1 1,86 Y2 2,89 Y0 1,95 Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,05 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 7,5 kN Nośność statyczna C0 1,75 kN Nref 18 000 Tr/min Nlim 28 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,18 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,89 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,11 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 19 mm Da max 31 mm ra max 0,6 mm