Dane techniczne

1203G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 40 mm
    B 12 mm
    d1 23,7 mm
    D1 31,7 mm
    rs min 0,6 mm
    e 0,33
    Y1 1,94
    Y2 2,99
    Y0 2,03
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,07 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 7,9 kN
    Nośność statyczna C0 2,01 kN
    Nref 17 000 Tr/min
    Nlim 25 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,78 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,82 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,18 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 21 mm
    Da max 36 mm
    ra max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty