Dane techniczne

1216KC3

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 26 mm
    d1 101,9 mm
    D1 122,1 mm
    rs min 2 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H216
    e 0,16
    Y1 3,94
    Y2 6,1
    Y0 4,13
    Klasa luzu promieniowego C3
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,63 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 39,4 kN
    Nośność statyczna C0 17 kN
    Nref 5 200 Tr/min
    Nlim 6 100 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,67 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,76 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,24 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 89 mm
    da max 99 mm
    db min 85 mm
    Ce min 5 mm
    Da max 131 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty