Dane techniczne

1216SKC3

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 26 mm
    rs min 2 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H216X
    e 0,16
    Y1 3,9
    Y2 6
    Y0 4,1
    Klasa luzu promieniowego C3
    Klasa dokładności P0
    Waga 1,73 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 40 kN
    Nośność statyczna C0 17 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 89 mm
    da max 100 mm
    db min 85 mm
    Ce min 5 mm
    Da max 131 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty