Dane techniczne

1217

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 150 mm
    B 28 mm
    d1 107,3 mm
    D1 130,4 mm
    rs min 2 mm
    e 0,17
    Y1 3,69
    Y2 5,71
    Y0 3,87
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 2,04 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 48,6 kN
    Nośność statyczna C0 20,8 kN
    Nref 5 000 Tr/min
    Nlim 5 700 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,16 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,24 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,76 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 94 mm
    Da max 141 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty