Dane techniczne

1217SK

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 150 mm
    B 28 mm
    rs min 2 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H217X
    e 0,17
    Y1 3,7
    Y2 5,7
    Y0 3,8
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 2,09 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 49,5 kN
    Nośność statyczna C0 20,8 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 94 mm
    da max 106 mm
    db min 90 mm
    Ce min 6 mm
    Da max 141 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty