Dane techniczne

1218

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 90 mm
    D 160 mm
    B 30 mm
    d1 112,7 mm
    D1 138,2 mm
    rs min 2 mm
    e 0,17
    Y1 3,76
    Y2 5,81
    Y0 3,93
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 2,5 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 56,4 kN
    Nośność statyczna C0 23,5 kN
    Nref 4 800 Tr/min
    Nlim 5 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,74 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,3 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,7 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 99 mm
    Da max 151 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty