Dane techniczne
1218C3
Łożyska samonastawne
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 90 mm D 160 mm B 30 mm d1 112,7 mm D1 138,2 mm rs min 2 mm e 0,17 Y1 3,76 Y2 5,81 Y0 3,93 Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 2,52 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 56,4 kN Nośność statyczna C0 23,5 kN Nref 4 800 Tr/min Nlim 5 400 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,74 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,3 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,7 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 99 mm Da max 151 mm ra max 2 mm