Dane techniczne

1219SKC3

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 95 mm
    D 170 mm
    B 32 mm
    rs min 2,1 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H219X
    e 0,17
    Y1 3,7
    Y2 5,8
    Y0 3,9
    Klasa luzu promieniowego C3
    Klasa dokładności P0
    Waga 3,21 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 64 kN
    Nośność statyczna C0 27,1 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 400 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 106 mm
    da max 118 mm
    db min 101 mm
    Ce min 7 mm
    Da max 159 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty