Dane techniczne

1222SK

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 110 mm
    D 200 mm
    B 38 mm
    rs min 2,1 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H222X
    e 0,18
    Y1 3,7
    Y2 5,7
    Y0 3,9
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 5,33 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 87 kN
    Nośność statyczna C0 38,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 3 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 121 mm
    da max 138 mm
    db min 116 mm
    Ce min 7 mm
    Da max 189 mm
    ra max 2 mm

Ostatnio przeglądane produkty