Dane techniczne

16005

Łożyska kulkowe

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 47 mm
    B 8 mm
    rs min 0,3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,06 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 8,35 kN
    Nośność statyczna C0 5,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,23 kN
    f0 15,1
    Prędkość graniczna smarowania olejem 18 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 15 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,32 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,65 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,35 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 27 mm
    Da max 45 mm
    ra max 0,3 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty