Dane techniczne

21305VK

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 62 mm
    B 17 mm
    d2 34,5 mm
    D1 51,2 mm
    rs min 1,1 mm
    Liczba otworów smarowania 0
    b 2 mm
    k 0 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H305
    e 0,29
    Y1 2,33
    Y2 3,47
    Y0 2,28
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,25 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 5,6 kN
    Nośność statyczna C0 41,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 5 kN
    Nref 8 800 Tr/min
    Nlim 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 200 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,82 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,82 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,18 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 32 mm
    da max 1 mm
    Da max 55 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty