Dane techniczne

23948EMD1

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 240 mm
    D 320 mm
    B 60 mm
    d2 262 mm
    D1 301 mm
    rs min 2,1 mm
    Liczba otworów smarowania 4
    b 9 mm
    k 5 mm
    e 0,15
    Y1 4,4
    Y2 6,56
    Y0 4,31
    Klasa luzu promieniowego CN
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 815 kN
    Nośność statyczna C0 1 190 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 129 kN
    Nref 0 Tr/min
    Nlim 0 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 200 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 14,05 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 17,66 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 20,34 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 250,2 mm
    Da max 309,8 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty