Dane techniczne

23968

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 340 mm
    D 460 mm
    B 90 mm
    rs min 3 mm
    Liczba otworów smarowania 8
    b 14 mm
    k 8 mm
    e 0,17
    Y1 3,91
    Y2 5,83
    Y0 3,83
    Klasa luzu promieniowego CN
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 1 220 kN
    Nośność statyczna C0 2 650 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 366 kN
    Nref 0 Tr/min
    Nlim 0 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 14,26 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 17,68 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 20,32 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 352,4 mm
    Da max 447,6 mm
    ra max 2,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty