Dane techniczne

302/32

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 32 mm
    D 65 mm
    B 17 mm
    C 15 mm
    T 18,25 mm
    a 14,5 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 1 mm
    e 0,37
    Y2 1,6
    Y0 0,88
    Waga 0,26 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 41,5 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 44 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,83 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,87 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,13 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 37,5 mm
    db min 39,5 mm
    Da min 54 mm
    Da max 59,5 mm
    Db min 61,5 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty