Dane techniczne

30202

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 15 mm
    D 35 mm
    B 11 mm
    C 10 mm
    T 11,75 mm
    a 8,5 mm
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    e 0,35
    Y2 1,75
    Y0 0,95
    Waga 0,05 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 13,4 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 12,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 15 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,32 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,94 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,06 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 19,5 mm
    db min 20,5 mm
    Da min 28,5 mm
    Da max 30,5 mm
    Db min 33 mm
    ra max 0,6 mm
    r1a max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty