Dane techniczne

30202.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 15 mm
    D 35 mm
    B 11 mm
    C 10 mm
    T 11,75 mm
    d1 24,6 mm
    a 8,4 mm
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    e 0,32
    Y2 1,85
    Y0 1,02
    Waga 0,05 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 16,3 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 15 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,83 kN
    Nref 13 000 Tr/min
    Nlim 23 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,73 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,21 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,79 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db min 20,5 mm
    Da min 29 mm
    Da max 29,5 mm
    Db min 33 mm
    Ca min 2 mm
    Cb min 1,8 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty