Dane techniczne

30203.A

Łożysko skrzyni biegów

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Kod skrzyni biegów 329, 334, 336, 352, 354, HA0
    Rozmiar zewnętrzny 1 40 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 17 mm
    Szerokość 1 13,25 mm
    Waga 80 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7703090182
  • Zawiera

    Zawiera
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Estafette Estafette 07/1959 => Wałek główny Przeciwległa strona silnika
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R12 R12 09/1969 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R15 R15 09/1971 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R16 R16 05/1965 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R17 R17 07/1971 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R18 R18 09/1977 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R20 R20 12/1975 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R4 R4 07/1961 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Wałek główny Strona silnika
    RENAULT R6 R6 10/1968 => Wałek główny Strona silnika
    RENAULT Rodeo Rodeo => 0 0 Wałek główny Strona silnika

Ostatnio przeglądane produkty