Dane techniczne

30203.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 40 mm
    B 12 mm
    C 11 mm
    T 13,25 mm
    d1 28,5 mm
    a 9,9 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 1 mm
    e 0,35
    Y2 1,74
    Y0 0,96
    Waga 0,08 kg
    Oznaczenie ISO355 T2DB017
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 21,9 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 22,2 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,7 kN
    Nref 12 000 Tr/min
    Nlim 20 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,26 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,16 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,84 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 23 mm
    db min 22,5 mm
    Da min 33 mm
    Da max 34,5 mm
    Db min 37 mm
    Ca min 2 mm
    Cb min 2 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty