Dane techniczne

30204.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 47 mm
    B 14 mm
    C 12 mm
    T 15,25 mm
    d1 33,9 mm
    a 11,3 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 1 mm
    e 0,35
    Y2 1,74
    Y0 0,96
    Waga 0,13 kg
    Oznaczenie ISO355 T2DB020
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 29,6 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 30,6 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,75 kN
    Nref 10 000 Tr/min
    Nlim 17 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,27 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,16 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,84 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 27 mm
    db min 25,5 mm
    Da min 40 mm
    Da max 41,5 mm
    Db min 44 mm
    Ca min 2 mm
    Cb min 3 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty