Dane techniczne

30205.A

Łożysko koła

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 52 mm
    Szerokość 1 16,25 mm
    Waga 140 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    CHEVROLET 96316635
    DAEWOO 96316635
    FORD 4488728
    MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 Tył Prawe /Lewe
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 Tył Prawe /Lewe
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 Tył Prawe /Lewe
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 Tył Prawe /Lewe
    FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 Przód Prawe /Lewe
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 Przód Prawe /Lewe
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 Przód Prawe /Lewe
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 Przód Prawe /Lewe
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty