Dane techniczne
30205A
Łożysko koła

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 52 mm Szerokość 1 16,25 mm Waga 140 g -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE CHEVROLET 96316635 DAEWOO 96316635 FORD 4488728 MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075 -
Zawiera
-
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 Tył Prawe /Lewe CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 Tył Prawe /Lewe DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 Tył Prawe /Lewe DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 Tył Prawe /Lewe FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 Przód Prawe /Lewe FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 Przód Prawe /Lewe MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 Przód Prawe /Lewe MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 Przód Prawe /Lewe MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe