Dane techniczne

30205.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    B 15 mm
    C 13 mm
    T 16,25 mm
    d1 37,9 mm
    a 12,7 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 1 mm
    e 0,37
    Y2 1,6
    Y0 0,88
    Waga 0,15 kg
    Oznaczenie ISO355 T3CC025
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 33,8 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 37 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,5 kN
    Nref 8 900 Tr/min
    Nlim 15 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,82 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,3 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 31 mm
    db min 30,5 mm
    Da min 44 mm
    Da max 46,5 mm
    Db min 48 mm
    Ca min 2 mm
    Cb min 3 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty