Dane techniczne

30206.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 16 mm
    C 14 mm
    T 17,25 mm
    d1 45,1 mm
    a 13,9 mm
    rs min 1 mm
    r1s min 1 mm
    e 0,37
    Y2 1,6
    Y0 0,88
    Waga 0,23 kg
    Oznaczenie ISO355 T3DB030
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 45,4 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 50,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 6,2 kN
    Nref 7 300 Tr/min
    Nlim 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,82 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,88 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 37 mm
    db min 35,5 mm
    Da min 53 mm
    Da max 56,5 mm
    Db min 57 mm
    Ca min 2 mm
    Cb min 3 mm
    ra max 1 mm
    r1a max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty