Dane techniczne

30207.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 17 mm
    C 15 mm
    T 18,25 mm
    d1 52,3 mm
    a 15,4 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,37
    Y2 1,6
    Y0 0,88
    Waga 0,33 kg
    Oznaczenie ISO355 T3DB035
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 56 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 62,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 7,6 kN
    Nref 6 300 Tr/min
    Nlim 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,82 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,88 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 44 mm
    db min 43,5 mm
    Da min 62 mm
    Da max 63,5 mm
    Db min 67 mm
    Ca min 3 mm
    Cb min 3 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty