Dane techniczne
30207A
Łożyska stożkowe jednorzędowe
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 35 mm D 72 mm B 17 mm C 15 mm T 18,25 mm d1 52,3 mm a 15,4 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Waga 0,33 kg Oznaczenie ISO355 T3DB035 Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 56 kN Wsp. A2 materiału 1 Nośność statyczna C0 62,4 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 7,6 kN Nref 6 300 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,82 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,12 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,88 Hz -
Zalecenia zabudowy
da max 44 mm db min 43,5 mm Da min 62 mm Da max 63,5 mm Db min 67 mm Ca min 3 mm Cb min 3 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Dane do obliczeń