Dane techniczne

30208.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 18 mm
    C 16 mm
    T 19,75 mm
    d1 58,1 mm
    a 17 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,37
    Y2 1,6
    Y0 0,88
    Waga 0,42 kg
    Oznaczenie ISO355 T3DB040
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 65,6 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 73,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 8,9 kN
    Nref 5 800 Tr/min
    Nlim 9 500 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,82 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,88 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 49 mm
    db min 48,5 mm
    Da min 69 mm
    Da max 71,5 mm
    Db min 75 mm
    Ca min 3 mm
    Cb min 3,5 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty