Dane techniczne
30209A
Łożyska stożkowe jednorzędowe
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 45 mm D 85 mm B 19 mm C 16 mm T 20,75 mm d1 63,6 mm a 18,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Waga 0,47 kg Oznaczenie ISO355 T3DB045 Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 70,7 kN Wsp. A2 materiału 1 Nośność statyczna C0 82,9 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 10,1 kN Nref 5 400 Tr/min Nlim 8 700 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,36 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,09 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,91 Hz -
Zalecenia zabudowy
da max 54 mm db min 53,5 mm Da min 74 mm Da max 78 mm Db min 80 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Dane do obliczeń