Dane techniczne

30209U

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 19 mm
    C 16 mm
    T 20,75 mm
    d1 64 mm
    a 18 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,4
    Y2 1,48
    Y0 0,81
    Waga 0,5 kg
    Oznaczenie ISO355 T3DB045
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 67,5 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 78,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 9,6 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 900 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,36 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,66 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,34 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 54 mm
    db min 53,5 mm
    Da min 74 mm
    Da max 76,5 mm
    Db min 80 mm
    Ca min 3 mm
    Cb min 4,5 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty