Dane techniczne

30210UP4

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 90 mm
    B 20 mm
    C 17 mm
    T 21,75 mm
    d1 69 mm
    a 19,5 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,42
    Y2 1,43
    Y0 0,79
    Waga 0,56 kg
    Oznaczenie ISO355 T3DB050
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 77 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 93 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 11,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 300 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,63 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,15 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,85 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 58 mm
    db min 58,5 mm
    Da min 79 mm
    Da max 81,5 mm
    Db min 85 mm
    Ca min 3 mm
    Cb min 4,5 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty