Dane techniczne

30212U

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 110 mm
    B 22 mm
    C 19 mm
    T 23,75 mm
    d1 82 mm
    a 22 mm
    rs min 2 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,4
    Y2 1,48
    Y0 0,81
    Waga 0,95 kg
    Oznaczenie ISO355 T3EB060
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 105 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 125 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 15,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 400 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,36 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,09 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,91 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 70 mm
    db min 70 mm
    Da min 96 mm
    Da max 101,5 mm
    Db min 103 mm
    Ca min 4 mm
    Cb min 4,5 mm
    ra max 2 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty