Dane techniczne

30213UP5

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 120 mm
    B 23 mm
    C 20 mm
    T 24,75 mm
    d1 90,5 mm
    a 23,5 mm
    rs min 2 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,4
    Y2 1,48
    Y0 0,81
    Waga 1,18 kg
    Oznaczenie ISO355 T3EB065
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 123 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 148 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 18 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 100 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,36 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,09 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,91 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 77 mm
    db min 75 mm
    Da min 106 mm
    Da max 111,5 mm
    Db min 113 mm
    Ca min 4 mm
    Cb min 4,5 mm
    ra max 2 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty