Dane techniczne

30214.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 70 mm
    D 125 mm
    B 24 mm
    C 21 mm
    T 26,25 mm
    d1 94,8 mm
    a 26,1 mm
    rs min 2 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,42
    Y2 1,43
    Y0 0,79
    Waga 1,26 kg
    Oznaczenie ISO355 T3EB070
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 138 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 174 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 21,2 kN
    Nref 3 600 Tr/min
    Nlim 5 800 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,63 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,58 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,42 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 81 mm
    db min 80 mm
    Da min 110 mm
    Da max 116,5 mm
    Db min 118 mm
    Ca min 4 mm
    Cb min 5 mm
    ra max 2 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty