Dane techniczne

30215.A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 130 mm
    B 25 mm
    C 22 mm
    T 27,25 mm
    d1 99,9 mm
    a 27,5 mm
    rs min 2 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,43
    Y2 1,38
    Y0 0,76
    Waga 1,36 kg
    Oznaczenie ISO355 T4DB075
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 145 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 185 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 22,4 kN
    Nref 3 500 Tr/min
    Nlim 5 500 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,89 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,63 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,37 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 85 mm
    db min 85 mm
    Da min 115 mm
    Da max 121,5 mm
    Db min 124 mm
    Ca min 4 mm
    Cb min 5 mm
    ra max 2 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty