Dane techniczne
30215A
Łożyska stożkowe jednorzędowe
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 75 mm D 130 mm B 25 mm C 22 mm T 27,25 mm d1 99,9 mm a 27,5 mm rs min 2 mm r1s min 1,5 mm e 0,43 Y2 1,38 Y0 0,76 Waga 1,36 kg Oznaczenie ISO355 T4DB075 Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 145 kN Wsp. A2 materiału 1 Nośność statyczna C0 185 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 22,4 kN Nref 3 500 Tr/min Nlim 5 500 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,89 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,63 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,37 Hz -
Zalecenia zabudowy
da max 85 mm db min 85 mm Da min 115 mm Da max 121,5 mm Db min 124 mm Ca min 4 mm Cb min 5 mm ra max 2 mm r1a max 1,5 mm -
Dane do obliczeń