Dane techniczne

30230U

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 150 mm
    D 270 mm
    B 45 mm
    C 38 mm
    T 49 mm
    d1 203,5 mm
    a 51,5 mm
    rs min 4 mm
    r1s min 3 mm
    e 0,44
    Y2 1,38
    Y0 0,76
    Waga 11,2 kg
    Oznaczenie ISO355 T4GB150
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 450 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 605 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 59,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 1 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 300 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,89 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,2 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,8 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 175 mm
    db min 168 mm
    Da min 234 mm
    Da max 256 mm
    Db min 255 mm
    Ca min 7 mm
    Cb min 11 mm
    ra max 3 mm
    r1a max 2,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty