Dane techniczne

30306A

Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Logo Ultage
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 72 mm
    B 19 mm
    C 16 mm
    T 20,75 mm
    d1 49,2 mm
    a 15,4 mm
    rs min 1,5 mm
    r1s min 1,5 mm
    e 0,32
    Y2 1,9
    Y0 1,05
    Waga 0,39 kg
    Oznaczenie ISO355 T2FB030
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 12,52 kN
    Wsp. A2 materiału 1
    Nośność statyczna C0 63,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 7,7 kN
    Nref 7 200 Tr/min
    Nlim 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,69 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,4 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da max 40 mm
    db min 38,5 mm
    Da min 62 mm
    Da max 63,5 mm
    Db min 66 mm
    Ca min 3 mm
    Cb min 4,5 mm
    ra max 1,5 mm
    r1a max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty